Bărbat lucrând la un banc de lucru cu sisteme transportoare care realizează alimentarea cu material Aflați mai multe despre ergonomie Vizualizați ghidul

De la setările corecte pentru înălțimea respectivă a corpului și distanța ideală de acces la unelte până la luarea în considerare a câmpului vizual al unei persoane și a iluminării optime – cu cât configurarea stațiilor de lucru este mai corectă din punct de vedere ergonomic, cu atât angajații dumneavoastră vor fi mai motivați și mai productivi.

O postură deficitară sau o stație de lucru slab iluminată va duce nu numai la o oboseală prematură, ci și la absențe din motive medicale. Puteți evita acest lucru cu sistemele de stații de lucru adaptabile de la Bosch Rexroth.

Aveți următoarele beneficii:

  • Numeroșii ani de experiență Bosch Rexroth în proiectarea ergonomică a stațiilor de lucru, realizată în conformitate cu EN ISO 6385
  • gama de produse cuprinzătoare și adaptabilă individual pentru proiectarea stațiilor de lucru ergonomice
  • „ManModel” din MTpro vă permite să adaptați ergonomic stațiile de lucru la fiecare lucrător în parte – cu raza perfectă de apucare a uneltelor, distanța potrivită față de echipament și unghiul de vizualizare ideal.



Cele 8 reguli de bază ergonomice pentru sistemele de stații de lucru

Stațiile de lucru concepute ergonomic înseamnă o motivație și o satisfacție sporite, performanțe mai bune și o calitate superioară a muncii, precum și mai puține absențe pe motiv de boală. Pe scurt: Un mare plus atunci când vine vorba despre productivitate, eficiență și un avantaj esențial asupra concurenței, asigurând astfel succesul de durată pentru compania dumneavoastră.

Cele opt reguli de bază ergonomice vă ajută să dispuneți și să proiectați stații de lucru ergonomice și sisteme de rafturi culisante:


Grafic Bosch Rexroth a opt reguli de bază într-o singură imagine
  • Grafic Bosch Rexroth care prezintă oameni cu înălțimi corporale și la înălțimi de lucru diferite

    Înălțime corporală și înălțime de lucru

  • Grafic Bosch Rexroth al unei femei care stă pe scaun în fața unei stații de lucru reglabile, într-o poziție de lucru ideală

    Suprafața de lucru

  • Grafic Bosch Rexroth care prezintă raza perfectă de apucare a uneltelor pentru o poziție de ședere sănătoasă

    Raza de apucare a uneltelor

  • Grafic Bosch Rexroth care prezintă aprovizionarea cu piese pentru un spațiu de lucru ergonomic

    Aprovizionare cu piese

  • Grafic Bosch Rexroth, care prezintă câmpul vizual ergonomic într-un spațiu de lucru optim pentru sănătate

    Câmpuri vizuale

  • Grafic Bosch Rexroth al unei femei care stă pe scaun într-un spațiu de lucru iluminat optim

    Iluminat

  • Grafic Bosch Rexroth pentru un loc de ședere ergonomic la stația de lucru reglabilă

    Reglarea echipamentului de lucru

  • Grafic al unui computer pe care este afișat software-ul de sistematizare MTpro

    Ajutoare pentru planificare

Grafic Bosch Rexroth care prezintă oameni cu înălțimi corporale și la înălțimi de lucru diferite
Grafic Bosch Rexroth care prezintă oameni cu înălțimi corporale și la înălțimi de lucru diferite

Înălțime corporală și înălțime de lucru

Înălțimea optimă de lucru se bazează pe înălțimea corporală și tipul de activitate care trebuie efectuată. Înălțimea medie de lucru optimă pentru cerințe medii este de 1125 mm pentru stațiile de lucru stând jos/în picioare.

Grafic Bosch Rexroth al unei femei care stă pe scaun în fața unei stații de lucru reglabile, într-o poziție de lucru ideală
Grafic Bosch Rexroth al unei femei care stă pe scaun în fața unei stații de lucru reglabile, într-o poziție de lucru ideală

Suprafața de lucru

Suprafața de lucru trebuie să fie cuprinsă între 800 și 1500 mm înălțime. În timpul lucrărilor desfășurate deasupra nivelului inimii și cu aplecare, angajații sunt supuși unei solicitări disproporționate. Sunt de preferat activitățile dinamice (de exemplu, o combinație între stând în picioare și stând așezat).

Grafic Bosch Rexroth care prezintă raza perfectă de apucare a uneltelor pentru o poziție de ședere sănătoasă
Grafic Bosch Rexroth care prezintă raza perfectă de apucare a uneltelor pentru o poziție de ședere sănătoasă

Raza de apucare a uneltelor

Trebuie să fie garantat accesul facil la toate materialele necesare la stația de lucru. Trebuie evitate rotațiile trunchiului și mișcările din umăr, în special cu greutăți.

Grafic Bosch Rexroth care prezintă aprovizionarea cu piese pentru un spațiu de lucru ergonomic
Grafic Bosch Rexroth care prezintă aprovizionarea cu piese pentru un spațiu de lucru ergonomic

Aprovizionare cu piese

Toate distanțele de apucare a uneltelor trebuie să fie cât mai scurte posibil. Prin urmare, containerele apucătoare și containerele cu piese plasate la îndemâna angajatului sunt ideale.

Grafic Bosch Rexroth, care prezintă câmpul vizual ergonomic într-un spațiu de lucru optim pentru sănătate
Grafic Bosch Rexroth, care prezintă câmpul vizual ergonomic într-un spațiu de lucru optim pentru sănătate

Câmpuri vizuale

Trebuie evitate mișcările inutile ale capului și ale ochilor. Menținerea obiectelor la o distanță optimă față de ochii lucrătorului elimină necesitatea refocalizării imaginii. Evitați punctele de îmbinare care nu sunt vizibile pentru lucrător.

Grafic Bosch Rexroth al unei femei care stă pe scaun într-un spațiu de lucru iluminat optim
Grafic Bosch Rexroth al unei femei care stă pe scaun într-un spațiu de lucru iluminat optim

Iluminat

Lumina potrivită, adaptată activității la stația de lucru, este o condiție preliminară de bază pentru o eficiență ridicată și o calitate superioară a procesării. Iluminatul optim previne oboseala prematură, îmbunătățește concentrarea și reduce riscul apariției erorilor.

Grafic Bosch Rexroth pentru un loc de ședere ergonomic la stația de lucru reglabilă
Grafic Bosch Rexroth pentru un loc de ședere ergonomic la stația de lucru reglabilă

Reglarea echipamentului de lucru

Reglarea corectă a echipamentului servește la reducerea la minimum a mișcărilor necesare, reducând astfel efortul fizic și absenteismul în rândul angajaților.

Grafic al unui computer pe care este afișat software-ul de sistematizare MTpro
Grafic al unui computer pe care este afișat software-ul de sistematizare MTpro

Ajutoare pentru planificare

Ajutoarele de planificare disponibile includ Lista de verificare pentru ergonomie și Șablonul de planificare. Astfel puteți utiliza MTpro pentru a executa proiectul tehnic.

Ergonomia și eficiență la stațiile de lucru manuale

Capitolul Corp

Capitolul Mișcare

Capitolul Vedere

Capitolul Planificare

Linie de asamblare complexă pentru supape la clientul Bosch Rexroth, SFB

Aveți nevoie de recomandări suplimentare?

Echipa noastră de vânzări este expertă în a vă ajuta cu privire la întrebările legate de ergonomie. Vă vom ajuta să găsiți cea mai bună soluție, potrivită nevoilor dumneavoastră. Nu ezitați să ne contactați.

Formular de contact